Termék részletei

Опис продукту
Szerelvénybeépítő egység kompl üres , , UDHOME9 2V
4012195916789
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). Üres készülékház 3 db UT4 univerzális tartónak legfeljebb 12 Modul 45 ® szerelvényhez. A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Beépítési mélység legalább 95 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A padlóburkolatban látható felületek rozsdamentes acélból készülnek.
OBO Bettermann
UDHOME9 2V
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
246
4,7
246
Osztályozások
EG000005
EC000024