Termék részletei

Опис продукту
Szerelvénybeépítő egység kompl üres , , UDHOME4 2M
4012195916567
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő alkalmazáshoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). Üres készülékház 2 db UT3 univerzális tartónak legfeljebb 6 Modul 45 ® szerelvényhez. A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Beépítési mélység legalább 95 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A padlóburkolatban látható felületek sárgarézből készülnek.
OBO Bettermann
UDHOME4 2M
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
sárgaréz
202
3,448
202
Osztályozások
EG000005
EC000024