UDHOME2 VT2
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Szerelvénybeépítő egység tubussal, üres , 140x140x110 , UDHOME2 VT2
GTIN
4012196975457
Összes árucikkleírás
Négyzetes beépítőegység száraz és nedves ápolású üreges és esztrichpadlókban történő használathoz. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. Maximum 2 db Modul45® csatlakozóaljzat építhető be. Legfeljebb két moduláris adatátviteli és telekommunikációs csatlakozóaljzat (Keystones) opcionális szerelőtartókkal beépíthető.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
UDHOME2 VT2
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél
Szélesség (mm)
140
Méret
140x140x110
Súly
2,97
Hossz (mm)
140
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Egyéb
Kiírás
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 VT2 Item no.: 7427097 Unit: