Product details

Product description
Szerelvénybeépítő egys. komplett 2db dugalj, fix rozsdmentes tető , 140x140x110 , UDHOME2 GVV
4012196692453
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. 2 db Modul 45® csatlakozóaljzattal a szerelőtartóban és egy opcionális adatátviteli tartóval akár 2 adatátviteli modulhoz.
OBO Bettermann
UDHOME2 GVV
Technical data
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél
140
140x140x110
2,2
100
140
Classifications
EG000005
EC000024
Other data
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GVV Item no.: 7368326 Unit: