UDHOME2 GV15V
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Szerelvénybeépítő egys. komplett 2db dugalj, burkolható , 140x140x110 , UDHOME2 GV15V
GTIN
4012196692446
Összes árucikkleírás
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. 2 db Modul 45® csatlakozóaljzattal a szerelőtartóban és egy opcionális adatátviteli tartóval akár 2 adatátviteli modulhoz.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
UDHOME2 GV15V
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél
Szélesség (mm)
140
Méret
140x140x110
Súly
2,3
Magasság (mm)
110
Hossz (mm)
140
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Egyéb
Kiírás
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GV15V Item no.: 7368324 Unit: