Termék részletei

Опис продукту
Szerelvénybeépítő egys. üres burkolható 15 mm mély sárgaréz , 140x140x110 , UDHOME2 GM15
4012196692507
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.
OBO Bettermann
UDHOME2 GM15
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
sárgaréz
140
140x140x110
2,3
110
140
Osztályozások
EG000005
EC000024
Egyéb
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GM15 Item no.: 7368346 Unit: