UDHOME2 GM
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Szerelvénybeépítő egys. üres fix sárgaréz tető , 140x140x110 , UDHOME2 GM
GTIN
4012196692514
Összes árucikkleírás
Négyzetes beépítőegység száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
UDHOME2 GM
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
sárgaréz
Szélesség (mm)
140
Méret
140x140x110
Súly
2,16
Magasság (mm)
100
Hossz (mm)
140
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Egyéb
Kiírás
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GM Item no.: 7368348 Unit: