UDHOME2 BN15
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Szerelvénybeépítő egys. üres unequipped, with brush outlet , 140x140x110 , UDHOME2 BN15
GTIN
4012197366810
Összes árucikkleírás
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél porvédő sávval a vezeték kivezetéséhez. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
UDHOME2 BN15
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Szélesség (mm)
140
Méret
140x140x110
Súly
2,2
Magasság (mm)
110
Hossz (mm)
140
Osztályozások
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Egyéb
Kiírás
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 BN15 Item no.: 7368353 Unit: