Termék részletei

Опис продукту
Szerelvénybeépítő egys. üres unequipped, with brush outlet , 140x140x110 , UDHOME2 BN
4012197366773
Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlókban és esztrichpadlókban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Dekor fedél porvédő sávval a vezeték kivezetéséhez. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.
OBO Bettermann
UDHOME2 BN
Műszaki adatok
USER_FILLED_VALUE
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
140
140x140x110
2,2
100
140
Osztályozások
EG000005
EC000024
Egyéb
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 BN Item no.: 7368352 Unit: