Válaszfal A4
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
Válaszfal kábeltálcához és kábellétrához , 45x2995 , TSG 45 A4
GTIN
4012195694472
Összes árucikkleírás
A válaszfal beépítésével a különböző feszültségszintű / rendeltetésű kábelek és vezetékek elválaszthatók egymástól.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TSG 45 A4
Műszaki adatok
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Lemezvastagság (mm)
0,75
Méret
45x2995
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,4985
Magasság (mm)
45
Hossz (mm)
3000
Rozsdamentes acél, maratott
nem
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001000
Egyéb
Kiírás
Barrier strip 45 mm,for separation of cables of different voltages or functions. Possibility of time-saving, screwless fastening on cable trays, cable ladders and mesh cable trays using clamping pieces. Corrosion protection: Bright, reworked according to Side height: 45 mm Length: 3000 mm Make: OBO Bettermann Type: TSG 45 A4 Item no.: 6062028 Deliver and mount Unit: m