Termék részletei

Опис продукту
TP függesztő oszlop , L545mm , TPS 545 FT
4012196473779
TP-oszlop vízszintes betonfödémekre történő rögzítéshez.
OBO Bettermann
TPS 545 FT
Műszaki adatok
zink>cink
acél merítetten tűzihorganyzott
60
L545mm
nem
0,89
120
545
Osztályozások
EG000004
EC000082
Egyéb
TP suspended support TPS 545 FT Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Hot-dip galvanised according to DIN EN ISO 1461 Dimensions: 20 x 60 x 2 mm Width: 545 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 545 FT Item no.: 6364500 Unit: Piece