TP függesztett oszlop A2
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
TP függesztő oszlop , L545mm , TPS 545 A2
GTIN
4012195617860
Összes árucikkleírás
TP-oszlop vízszintes betonfödémekre történő rögzítéshez.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
TPS 545 A2
Műszaki adatok
Szín
edelstahl>nemesacél
Anyag
rozsdamentes acél felületkezelés nélkül, utókezelt
Szélesség (mm)
60
Méret
L545mm
Tűzálló kábelrendszerek –
nem
Súly
0,85
Magasság (mm)
120
Hossz (mm)
545
Osztályozások
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Egyéb
Kiírás
TP suspended support TPS 545 A2 Trapezoidal profile, version with special perforation, can be used as a light-duty suspended support, for fastening on horizontal concrete ceilings Corrosion protection: Bright, reworked according to Dimensions: mm Width: 545 mm Load capacity: kN Deliver and mount Make: OBO Bettermann Type: TPS 545 A2 Item no.: 6364850 Unit: Piece