Schnellverbinder ALU
Termék részletei
Опис продукту
Terméknév
gyorsösszekötő Vario , 44x44mm , 249 8-10 ALU
GTIN
4012195417736
ELDAS-szám
156 831 029
Összes árucikkleírás
• T-, kereszt- és párhuzamos összekötésekhez • Gyors szerelés egyetlen M10 x 30 rozsdamentes csavarral • Megfelel a az MSZ EN 62305 követelményeinek
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
249 8-10 ALU
Műszaki adatok
Szín
USER_FILLED_VALUE
Anyag
alumínium
Szélesség (mm)
44
Méret
44x44mm
Súly
0,066
Hossz (mm)
44
Osztályozások
ETIM group
EG000021
ETIM class
EC000514
Egyéb
Kiírás
Vario quick connector • For T, intersection and parallel connections • Quick mounting using an M10 x 30 bolt, made from rustproof stainless steel • Meets the requirements of DIN VDE 0185-305-3 Fit: Rd 8-10 mm Material: Aluminium Alu Weight: 6.6 kg/100 pc. Brand: OBO BETTERMANN Type: 249 8-10 ALU Item no.: 5311519 Unit: