DBLG FT
Product details
Product description
Terméknév
távtartó kengyel rácsos kábeltálcához , B500mm , DBLG 20 500 FT
GTIN
4012195239260
ELDAS-szám
127 094 509
Összes árucikkleírás
Távtartó kengyel rácsos kábeltálcák padlóra történő felállításához vagy falra szereléséhez. A távtartó kengyelre a 35, 55 és 105 mm oldalmagasságú GRM rácsos kábeltálcák szerelhetők fel.
Gyártó
OBO Bettermann
Típus
DBLG 20 500 FT
Technical data
Szín
zink>cink
Anyag
acél merítetten tűzihorganyzott
Szélesség (mm)
570
Méret
B500mm
Súly
0,54702
Magasság (mm)
20
Hossz (mm)
40
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Other data
Kiírás
Stand-off bracket DBLG 20 500 FT Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Hot-dip galvanised to DIN EN ISO 1461 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 500 FT Item no.: 6015695 Unit: Piece