Termék részletei

Опис продукту
távtartó kengyel rácsos kábeltálcához , B50mm , DBLG 20 050 FS
4012196961528
Rácsos kábeltálcák padlón történő rögzítéséhez. Fali rögzítőként is alkalmazható.
OBO Bettermann
DBLG 20 050 FS
Műszaki adatok
zink>cink
acél szalaghorganyzott
120
B50mm
0,103
20
30
Osztályozások
EG000004
EC001003
Egyéb
Stand-off bracket DBLG 20 050 FS Stand-off bracket, for mesh cable trays with grid width 50 x 100 mm, perforated, with clamping hook for screwless quick fastening of mesh cable trays, for distance mounting of mesh cable trays on the floor or wall Corrosion protection: Strip galvanised to DIN EN 10346 Width: mm Height: 20 mm Make: OBO BETTERMANN Type: DBLG 20 050 FS Item no.: 6015646 Unit: Piece