Wechselrichterrahmen freistehend
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Bastidor de inversor independiente , 725x1151x1554 , WRR F1000
GTIN
4012197480806
Descripción de artículo total
Estructura para inversores para el montaje protegido de varios inversores en sistemas fotovoltaicos en tejado plano. Independiente. Incluida bandeja de rejilla para el lastre y el tendido de cables.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
WRR F1000
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado por inmersión en caliente/acero inoxidable 1.4301
Ancho (mm)
1151
Dimensión
725x1151x1554
Peso
40,1
Altura (mm)
1554
Longitud (mm)
725
Clasificaciones
ETIM group
EG000055
ETIM class
EC001754