Verbindungsklemme
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Conector con grapa para conductor redondo , 8-10mm , 5001 DIN-FT
GTIN
4012195415879
Número ELDAS
156 940 419
Descripción de artículo total
• Con tornillo de apriete de contacto Fix, tuerca y arandela dentada • Con orificio de 10,2 mm • Con pieza de apriete premontada de cinc colado a presión • Satisface las exigencias según VDE 0185-305 (IEC 62305)
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
5001 DIN-FT
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero Galvanizado por inmersión en caliente
Ancho (mm)
28
Dimensión
8-10mm
Peso
0,0745
Altura (mm)
25
Longitud (mm)
38
Clasificaciones
ETIM group
EG000021
ETIM class
EC000514
Otros
Texto de oferta
Connection terminal • With Fix-Kontakt clamping bolt, nut and serrated washer • With 10.2 mm drill hole • With pre-mounted thrust piece made of die-cast zinc • Meets the requirements of DIN EN 62305-3 Fit: Rd 8-10 mm Material: Steel Weight: 7.45 kg/100 pc. Brand: OBO BETTERMANN Type: 5001 DIN-FT Item no.: 5304105 Unit: