UZD350-4
Product details
Product description
Nombre del producto
Caja de deriv. y de reg. para solados de 80-160mm , 500x480x80 , UZD350-4
GTIN
4012197375355
Descripción de artículo total
Caja de derivación y registro para canales de instalación bajo el suelo con paredes laterales de plancha de acero. Para montaje de unidades de instalación en la tapa de montaje (solicitar por separado). Puede nivelarse de forma continua con el sistema de nivelación rápida hasta una altura de solado de 80 - 160 mm. El solado puede trabajarse enrasado hasta el borde de fuga. Con opción de desacoplamiento acústico tras la aplicación de la solera y también puede utilizarse para aplicaciones de cargas pesadas con accesorios del sistema. Introducción de los cables y líneas con el canal EÜK de 2 piezas.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UZD350-4
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
500
Dimensión
500x480x80
Peso
6,54
Altura (mm)
80
Longitud (mm)
480
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000893
Other data
Texto de oferta
Junction and branch box Make: OBO BETTERMANN Type: UZD350-4 Item no.: 7410023 Unit: