Detalles del producto

Descripción del producto
Caja de deriv. y de reg. para solados de 80-160mm , 400x380x80 , UZD250-4
4012197375324
Caja de derivación y registro para canales de instalación bajo el suelo con paredes laterales de plancha de acero. Para montaje de unidades de instalación en la tapa de montaje (solicitar por separado). Puede nivelarse de forma continua con el sistema de nivelación rápida hasta una altura de solado de 80 - 160 mm. El solado puede trabajarse enrasado hasta el borde de fuga. Con opción de desacoplamiento acústico tras la aplicación de la solera y también puede utilizarse para aplicaciones de cargas pesadas con accesorios del sistema. Introducción de los cables y líneas con el canal EÜK de 2 piezas.
OBO Bettermann
UZD250-4
Datos técnicos
USER_FILLED_VALUE
Acero galvanizado en banda
400
400x380x80
4,66
80
380
Clasificaciones
EG000005
EC000893
Otros
Junction and branch box Make: OBO BETTERMANN Type: UZD250-4 Item no.: 7410022 Unit: