UGE 2C
Product details
Product description
Nombre del producto
Caja para conj.portamec. para GES2 , 240x150x88 , UGE 2C
GTIN
4012195479451
Descripción de artículo total
Toma de corriente bajo suelo con abertura de montaje fija e invariable de 106 x 182 mm, para una unidad del tamaño nominal 2. La abertura de montaje se practica a través de un molde incluido en el volumen de suministro. La caja bajo suelo tiene aberturas de montaje para dos tubos de instalación M20 cada una en la parte frontal. La caja es apropiada básicamente para su empleo en construcciones de pisos con pavimento de cemento, con una altura de 70 a 90 mm.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UGE 2C
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero galvanizado en banda
Ancho (mm)
150
Dimensión
240x150x88
Peso
0,84
Altura (mm)
91
Longitud (mm)
240
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000893