UDHOME9 2V
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Unidad portamec. completa sin cubeta , , UDHOME9 2V
GTIN
4012195916789
Descripción de artículo total
Depósito de suelo cuadrado para el uso en suelos huecos tratados en seco y suelos de mortero de interior. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M25). Carcasa vacía para hasta 3 soportes universales UT4 para hasta 12 aparatos empotrables Modul 45 ®. Parte superior ajustable mediante 4 soportes de nivelación en el borde superior del revestimiento de suelo. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm. Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDHOME9 2V
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Ancho (mm)
246
Peso
4,7
Longitud (mm)
246
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024