Detalles del producto

Descripción del producto
Unidad portamec. completa sin cubeta , , UDHOME4 2V
4012195916550
Depósito de suelo cuadrado para el uso en suelos huecos tratados en seco y suelos de mortero de interior. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M25). Carcasa vacía para hasta 2 soportes universales UT3 para hasta 6 portamecanismos Modul 45 ®. Parte superior ajustable mediante 4 soportes de nivelación en el borde superior del revestimiento de suelo. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm. Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de acero inoxidable.
OBO Bettermann
UDHOME4 2V
Datos técnicos
USER_FILLED_VALUE
Acero inoxidable
202
3,36
202
Clasificaciones
EG000005
EC000024