UDHOME4 2M
Product details
Product description
Nombre del producto
Unidad portamec. completa sin cubeta , , UDHOME4 2M
GTIN
4012195916567
Descripción de artículo total
Depósito de suelo cuadrado para el uso en suelos huecos tratados en seco y suelos de mortero de interior. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M25). Carcasa vacía para hasta 2 soportes universales UT3 para hasta 6 portamecanismos Modul 45 ®. Parte superior ajustable mediante 4 soportes de nivelación en el borde superior del revestimiento de suelo. La profundidad mínima de montaje es de 95 mm y el margen de nivelación de + 30 mm. Las superficies visibles en el revestimiento del suelo son de latón.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDHOME4 2M
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Latón
Ancho (mm)
202
Peso
3,448
Longitud (mm)
202
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024