UDHOME2 VT2
Product details
Product description
Nombre del producto
Unidad completa Cuerpo tubo, vacio , 140x140x110 , UDHOME2 VT2
GTIN
4012196975457
Descripción de artículo total
Unidad de montaje cuadrada para uso en suelos huecos y solados de limpieza en seco y en húmedo. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm. Se pueden montar hasta dos tomas de corriente Modul45®. Pueden montarse hasta dos conectores de datos modulares (Keystone) con soportes de montaje opcionales.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDHOME2 VT2
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Ancho (mm)
140
Dimensión
140x140x110
Peso
2,97
Longitud (mm)
140
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Other data
Texto de oferta
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 VT2 Item no.: 7427097 Unit: