Detalles del producto

Descripción del producto
Unidad completa doble, obturador de proteccion , 140x140x110 , UDHOME2 GV15V
4012196692446
Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Con 2 tomas Modul 45® en el soporte de montaje y un soporte de tecnología de datos opcional para hasta 2 módulos de conexión de datos.
OBO Bettermann
UDHOME2 GV15V
Datos técnicos
USER_FILLED_VALUE
Acero inoxidable
140
140x140x110
2,3
110
140
Clasificaciones
EG000005
EC000024
Otros
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GV15V Item no.: 7368324 Unit: