Product details

Product description
Unidad completa con toma doble NF , 140x140x110 , UDHOME2 GV15N
4012196692460
Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable.
OBO Bettermann
UDHOME2 GV15N
Technical data
USER_FILLED_VALUE
Acero inoxidable
140
140x140x110
2,3
110
140
Classifications
EG000005
EC000024
Other data
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GV15N Item no.: 7368330 Unit: