UDHOME2 GV
Product details
Product description
Nombre del producto
Unidad completa vacía , 140x140x110 , UDHOME2 GV
GTIN
4012196692491
Descripción de artículo total
Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 100 mm y el margen de nivelación de + 35 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDHOME2 GV
Technical data
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Acero inoxidable
Ancho (mm)
140
Dimensión
140x140x110
Peso
2,2
Altura (mm)
100
Longitud (mm)
140
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Other data
Texto de oferta
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GV Item no.: 7368342 Unit: