UDHOME2 GM15
Nombre del producto
Unidad completa vacía , 140x140x110 , UDHOME2 GM15
GTIN
4012196692507
Descripción de artículo total
Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de latón. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDHOME2 GM15
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Latón
Ancho (mm)
140
Dimensión
140x140x110
Peso
2,3
Altura (mm)
110
Longitud (mm)
140
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Texto de oferta
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GM15 Item no.: 7368346 Unit: