UDHOME2 GM
Detalles del producto
Descripción del producto
Nombre del producto
Unidad completa vacía , 140x140x110 , UDHOME2 GM
GTIN
4012196692514
Descripción de artículo total
Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 100 mm y el margen de nivelación de + 35 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de latón. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
UDHOME2 GM
Datos técnicos
Colour
USER_FILLED_VALUE
Material
Latón
Ancho (mm)
140
Dimensión
140x140x110
Peso
2,16
Altura (mm)
100
Longitud (mm)
140
Clasificaciones
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Otros
Texto de oferta
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 GM Item no.: 7368348 Unit: