Product details

Product description
Unidad completa vacía, con escobilla lateral , 140x140x110 , UDHOME2 BN15
4012197366810
Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 110 mm, el rango de nivelación + 25 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Tapa con entalladura para revestimiento de suelo y salida de escobilla para la conducción de cables. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.
OBO Bettermann
UDHOME2 BN15
Technical data
USER_FILLED_VALUE
Acero inoxidable Pulido, con tratamiento posterior
140
140x140x110
2,2
110
140
Classifications
EG000005
EC000024
Other data
Floor socket Make: OBO BETTERMANN Type: UDHOME2 BN15 Item no.: 7368353 Unit: