Schnellverbinder ALU

Detalles del producto

Descripción del producto
Conector rápido Vario , 44x44mm , 249 8-10 ALU
4012195417736
156 831 029
• Para uniones en T, en cruz y en paralelo • Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable • Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
OBO Bettermann
249 8-10 ALU
Datos técnicos
USER_FILLED_VALUE
Aluminio
44
44x44mm
0,066
44
Clasificaciones
EG000021
EC000514
Otros
Vario quick connector • For T, intersection and parallel connections • Quick mounting using an M10 x 30 bolt, made from rustproof stainless steel • Meets the requirements of DIN VDE 0185-305-3 Fit: Rd 8-10 mm Material: Aluminium Alu Weight: 6.6 kg/100 pc. Brand: OBO BETTERMANN Type: 249 8-10 ALU Item no.: 5311519 Unit: