Cable ladder LG 60, 6 m VSF FT
Product details
Product description
Product name
Cable ladder function maint. rungs distance 150 mm , 60x200x6000 , LG 620 VSF 6 FT
GTIN
4012195299691
Item description, complete
Cable ladder for the horizontal routing of cables. Can be used as a standard support structure for the maintenance of electrical functionality according to DIN 4102 Part 12. Maintenance of electrical function classes E30 to E90. With riveted C profile rung, open in an upward direction.
Manufacturer
OBO Bettermann
Type
LG 620 VSF 6 FT
Technical data
Colour
zink>zinc
Material
Steel Hot-dip galvanised
Width (mm)
200
Dimension
60x200x6000
Maintain electrical functions
yes
Weight
3,33166
Height (mm)
60
Length (mm)
6000
Rustproof steel, pickled
no
Wide-span version
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000854
Other data
Tender text
Genietete leichte Kabelleiter zur horizontalen Verlegung von Kabeln und Leitungen. Gemäß DIN EN 61537. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Schraubverbindung. Geeignet für Wand und Deckenmontage auf Tragsystem. Farbig beschichtet. Mit gelochter und verstärkter C-Profil-Sprosse, beidseitig belegbar. Durchgängige Holmlochung für Verbinder- und Zubehörmontage. Geprüft als Normtragekonstruktion nach DIN 4102 Teil 12 für den Funktionserhalt, Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Auslieferung im zusammengeklappten Zustand. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Meter • Länge: 6000 mm • Breite: 200 mm • Höhe: 60 mm • Holmstärke: 1,5 mm • Seitenlochung: ja • Sprosse: Profil gelocht • Sprossenabstand: 150 mm • Schlitzmaß Sprosse: 17 mm • Funktionserhalt: ja Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6207523 Typ: LG 620 VSF 6 FT