Bend, angle-adjustable, universal, 110 FS
Product details
Product description
Nazwa produktu
Łuk regulowany do koryt kablowych , 110x400 , RB W 140 FS
GTIN
4012197341138
ELDAS-No.
127 032 849
Opis artykułów łącznie
Łuk regulowany do tworzenia odgałęzień poziomych, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych koryt kablowych, wysokość boku 110 mm. Regulowany kąt od 0 do 90°. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.
Wytwórca
OBO Bettermann
Typ
RB W 140 FS
Technical data
Colour
zink>cyjan
Material
stal ocynkowane metodą Sendzimira
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego
wersja przykręcana/zaciskana
Wersja połączenia
zintegrowany łącznik
Grubość blachy (mm)
1,25
Szerokość (mm)
400
Wymiar
110x400
Zalecana liczba śrub
22
Podtrzymanie funkcji
brak
Ciężar
2,665
Wysokość (mm)
110
Stal nierdzewna, wytrawiana
brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe
brak
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Other data
Tekst do przetargów
Adjustable bend RB W 140 FS Make: OBO BETTERMANN Type: RB W 140 FS Item no.: 6037308 Unit: Piece