Bandeja portacables MKS-Magic 110 FT
Nombre del producto
Bandeja portacables MKSM perfor.,con aguj. de union , 110x600x3050 , MKSM 160 FT
GTIN
4012195831129
Número ELDAS
127 011 959
Descripción de artículo total
Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm. La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales. A partir de un ancho de bandeja de 200 mm, con el 30% de porcentaje de perforaciones, adecuado según la normativa VdS 2092 para su uso bajo sistemas de aspersión contra incendios.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
MKSM 160 FT
Colour
zink>zinc
Material
Acero Galvanizado por inmersión en caliente
Tipo del conector del sistema portacables
Fijación a presión
Modelo de unión
conector integrado
Espesor de chapa (mm)
1
Ancho (mm)
600
Dimensión
110x600x3050
Mantenimiento de función
no
Peso
4,8918
Altura (mm)
110
Longitud (mm)
3050
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000047
Texto de oferta
Medium-duty cable tray, height 110 mm, width 600 mm, VDE-certified according to DIN EN 61537, with quick connection system, including all the already integrated connection components for time-saving and economic installation. Insertion from above for improved load capacity. Equipotential bonding according to DIN EN 61573 without additional components or gland. Cross beading for stabilisation. Increased hole amount for improved cable ventilation. Particularly environmentally-friendly thanks to CO2 savings during production. Corrosion protection: Hot-dip galvanised according to DIN EN ISO 1461 Plate thickness: 1 mm Side height: 110 mm Width: 600 mm Length: 3050 mm Load capacity: 1.8 kN/m at Support spacing 1.5 m Make: OBO Bettermann Type: MKSM 160 FT Item no.: 6059185 Deliver and mount Unit: m