Add-on tees, universal, 60 FS
Product details
Product description
Nazwa produktu
Trójnik dostawny do koryt kablowych , 60x400 , RAA 640 FS
GTIN
4012197337285
ELDAS-No.
127 031 449
Opis artykułów łącznie
Trójnik dostawny do tworzenia poziomych odgałęzień lub skrzyżowań, kształtka do zatrzaskowych i przykręcanych korytek kablowych, wysokość boku 60 mm. Montaż bezśrubowy za pomocą dwóch zacisków lub śrubowy za pomocą śrub z łbem grzybkowym FRS i nakrętek M6. Do użytku w pomieszczeniach. Elementy mocujące należy zamawiać osobno.
Wytwórca
OBO Bettermann
Typ
RAA 640 FS
Technical data
Colour
zink>cyjan
Material
stal ocynkowane metodą Sendzimira
Rodzaj złącza kablowego systemu nośnego
wersja przykręcana/zaciskana
Wersja połączenia
zintegrowany łącznik
Grubość blachy (mm)
1
Szerokość (mm)
400
Wymiar
60x400
Zalecana liczba śrub
14
Podtrzymanie funkcji
tak
Ciężar
0,63
Wysokość (mm)
60
Stal nierdzewna, wytrawiana
brak
Wykonanie szerokorozpiętościowe
brak
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001006
Other data
Tekst do przetargów
Add-on tee RAA 640 FS Make: OBO BETTERMANN Type: RAA 640 FS Item no.: 6042119 Unit: Piece