Insulated air-termination rod for isCon conductor laid outdoors, with isFang support for wall mounting TW80

Izolowany zwód pionowy , 4000mm , isFang 4000
4012195670056
• do budowy systemu zwodów odgromowych • dedykowany do trójnogów isFang typu isFang 3B-100/150 • dedykowany do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4 • do montażu na konstrukcji budynku z wspornikiem isFang • Przewód OBO isCon® można mocować za pomocą akcesoriów • dedykowany do przewodów isCon® mocowanych zewnętrznie
OBO Bettermann
isFang 4000
lichtgrau>jasnoszary
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
4000mm
6,8
4000
EG000021
EC000505
Insulated air-termination rod • For isolated creation of interception systems • Suitable for isFang air-termination rod stands, type isFang 3B-100/150 • Suitable for wind loads according to Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 • For mounting on the building structure with isFang support • Fastening of the OBO isCon® cable possible using accessories Brand: OBO BETTERMANN Type: isFang 4000 Item no.: 5408942 Unit: