Bandejas portacables MKS-Magic sin perforar 60 FSK SW
Product details
Product description
Nombre del producto
Bandeja portacables MKSMU s/perforar, aguj. de union , 60x400x3050 , MKSMU 640 FSK SW
GTIN
4012197442248
Descripción de artículo total
Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijación rápida integrado. Revestimiento en negro. Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.
Fabricante
OBO Bettermann
Tipo
MKSMU 640 FSK SW
Technical data
Colour
tiefschwarz RAL 9005>negro intenso RAL 9005
Material
Acero PES135 - poliéster
Tipo del conector del sistema portacables
Fijación a presión
Modelo de unión
conector integrado
Espesor de chapa (mm)
1
Ancho (mm)
400
Dimensión
60x400x3050
Mantenimiento de función
no
Peso
4,50333
Altura (mm)
60
Longitud (mm)
3050
Acero inoxidable, barnizado
no
Tipo vano ancho
no
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000047
Other data
Texto de oferta
Cable tray MKSMU MKSMU 640 FSK SW Make: OBO BETTERMANN Type: MKSMU 640 FSK SW Item no.: 6062997 Unit: m